Podporované platformy
Web, Android, iOS
Změny oproti předchozí verzi
- Přiřazení nákladového kódu dostupné v reálném čase na mobilu
- Přiřazení pracovního rozvrhu zaměstnanci je vylepšeno
- Aktivace přístupu ke Stavebnímu deníku je nyní řízena
- Přehled projektů a absencí přidán pro Android & iOS
- Funkce přesčasů je nyní dostupná v mobilu (Android i iOS) pomocí přehledu přesčasů v mobilních aplikacích.
- Jasnější přehled o stavech schválení časových výkazů zobrazováním částečného schválení v iOS aplikacích.
- Více oprav chyb, designových a technických vylepšení napříč všemi platformami
Web
Přiřazení zaměstnanců k pracovním rozvrhům
Administrátor nyní může:
- přiřazovat zaměstnance k různým pracovním rozvrhům snadno.
- měnit přiřazení zaměstnanec-rozvrh tak, aby odpovídalo skutečným pracovním rutinám.
Archivace - Odarchivace zaměstnanců
- Administrátor nyní může archivovat (deaktivovat) nebo odarchivovat (znovu aktivovat) zaměstnance přímo z tabulky zaměstnanců v CrewCenter Webu. Jednoduchou akcí v menu se třemi tečkami může administrátor označit zaměstnance jako archivované. Viz obrázek níže:
Aktivace kontroly Stavebního deníku
- Řízení administrátorem: administrátoři mohou řídit aktivaci Stavebního deníku v rámci CrewCenter. Mohou tuto funkci zapínat a vypínat v Obecných nastaveních. Po aktivaci je Stavební deník přístupný, po deaktivaci je skrytý, ale jakékoliv uložené zprávy nebo šablony zůstávají zachovány.
Detaily časových výkazů
- Souhrn časových výkazů nyní jasně zobrazuje skutečný pracovní čas - absence již nejsou zahrnuty do celkového výpočtu pracovních hodin. Absence jsou nyní zobrazovány zvlášť, aby bylo možné na první pohled pochopit skutečné pracovní hodiny a volno.
Android & iOS
Živé sledování nákladových kódů
- Režim živě: Uživatelé nyní mohou přiřazovat čas k nákladovým kódům v reálném čase. Tato funkce umožňuje výběr a přiřazení pracovních hodin k relevantním úkolům nebo nákladovým kódům v reálném čase, což zajišťuje přesné sledování a podrobné přehledy o pracovních obdobích.
Přehled projektů a absencí
- Přehled: Uživatelé mají nyní snadný přístup na mobilu k přehledu, kde mohou vidět souhrn přiřazení času pro projekty
- Filtry: přehled absencí zahrnuje filtry pro zobrazení informací za konkrétní časová období.
Přesčasy v mobilu
Administrátor, vedoucí a zaměstnanec nyní mohou vidět:
- Záložka Přehled: Nové vylepšení v mobilní aplikaci, které umožňuje uživatelům sledovat a být informováni o jejich nashromážděných přesčasech přímo v sekci Přehled.
Administrátor má přístup k datům všech uživatelů v sekci Přehled.
Vedoucí získávají přehled o přesčasech svého týmu.
Zaměstnanci nyní mohou vidět své vlastní nashromážděné přesčasy.
iOS
Částečné schválení časových výkazů
-
Nová šedá ikona zaškrtnutí označuje dny nebo zaměstnance s částečným schválením (některé schválené, některé čekající). Zaškrtnutí bude viditelné v záložkách Zaměstnanci a Týden:
Šedá ikona zaškrtnutí: Označuje částečná schválení (některé schválené, některé čekající)
Zelená ikona zaškrtnutí: Všechny časové výkazy schváleny
Žádná ikona: Všechny časové výkazy čekají na schválení
Částečné zamknutí časových výkazů
-
Vedoucí a administrátoři mohou vidět indikátor částečného zamknutí (šedá ikona zámku) v záložce časových výkazů na úrovni zaměstnance, pokud je jeho týden pouze částečně zamknutý, a na dni, pokud nejsou všechny časové výkazy zaměstnanců za daný den zamknuté.
Podpora
Kontaktní informace
Pro podporu nebo zpětnou vazbu nás prosím kontaktujte na support@hilticrewcenter.zendesk.com.