2026.03.02 Verze: Hromadné absence, opravy přesčasů, rozšířená správa absencí, informace o aplikaci

  • Aktualizováno

Přehled

Tento článek pokrývá nejnovější aktualizace CrewCenter týkající se správy absencí a vylepšení mobilního menu. Tyto změny dávají administrátorům větší kontrolu, zlepšují mobilní zážitek a usnadňují navigaci pro všechny uživatele.


Plná kontrola nad vytvářením absencí a hromadnými akcemi

Role: Admin | Rozhraní: Web

Administrátoři a podpůrní administrátoři v CrewCenter mají rozšířená oprávnění pro správu absencí. Tato oprávnění zajišťují, že vytváření a úprava absencí zůstává flexibilní i v případech, kdy by standardní limity nebo zůstatky normálně omezovaly akce. 

  • Administrátoři a podpůrní administrátoři mohou vždy vytvářet nebo upravovat absence, i když jsou zůstatky nízké nebo limity překročeny. Tlačítko vytvořit/aktualizovat zůstává aktivní.

  • Při výběru více zaměstnanců vidí administrátoři všechny přiřazené typy absencí, včetně těch s limity. Limity jsou zobrazeny jako doporučení, nikoli jako tvrdý zákaz.

  • U hromadných akcí s omezenými absencemi se administrátorům zobrazí červené varování:
    „Vybrali jste více zaměstnanců, kteří mohou mít různý nebo nedostatečný zůstatek. Pro více informací zkontrolujte Přehled zaměstnance.“
    Toto varování informuje, ale neblokuje akci.

Zrušení oprav přesčasů jedním kliknutím

Role: Admin | Rozhraní: Web

Administrátoři nyní mohou odstranit ruční opravu přesčasů přímo z historie oprav přesčasů. Po potvrzení zrušení záznam zmizí a zůstatek přesčasů zaměstnance se automaticky přepočítá.

Rozšířená správa absencí 

Role: Admin, Vedoucí, Zaměstnanec | Rozhraní: Android, iOS

Mobilní prostředí pro vytváření absencí nyní obsahuje chytřejší filtrování typů absencí a jasnější viditelnost zůstatků, sladěnou s nastavením webu.

  • Seznam typů absencí se automaticky skryje:

    • Typy absencí, které nejsou přiřazeny všem vybraným zaměstnancům

    • Typy absencí s „limity“ při výběru více zaměstnanců

  • Pro jednoho zaměstnance, když je vybrána omezená absence:

    • Administrátoři mohou absenci vždy vytvořit, i když je limit překročen.

    • Zaměstnanci a vedoucí mohou absenci vytvořit pouze tehdy, pokud jsou vybrané dny v rámci dostupného zůstatku.

  • Mobilní obrazovka absencí nyní reaguje na webovou konfiguraci pro:

    • Má komentář: Zobrazuje pole pro komentář, pokud je povoleno v nastavení webu.

    • Povolit částečnou absenci: Zakáže (zmrazí) přepínač celodenní absence, pokud nejsou povoleny částečné dny.

Přeorganizovaná struktura menu

Role: Admin, Vedoucí, Zaměstnanec | Rozhraní: Android, iOS

Rozložení menu bylo přeorganizováno pro lepší čitelnost a konzistentní řazení.

  • Nové tlačítko „X“ umožňuje rychlé zavření menu.

  • Hlavička menu nyní jasně zobrazuje „Menu“ místo „Profil.“

  • Verze aplikace v dolní části menu nyní zahrnuje kontextové identifikátory:
    Verze aplikace, (country_customerID), informace o modelu a verzi operačního systému iOS/Android.

Příklad: Verze aplikace 2.63.0 (DE_0012345678) iphone (iOS26.3). Android zobrazí skutečné informace o modelu, např. Motorola edge plus.

 

Export do Excelu: nyní zahrnuty komentáře k absencím 

Funkce exportu do Excelu nyní zahrnuje komentáře k absencím, pokud je povoleno sloupec „Komentář“. Tato aktualizace zajišťuje, že komentáře k pracovnímu období i komentáře k absencím jsou viditelné ve vašich exportovaných Excel souborech. Pokud v zvoleném období nejsou žádné absence s komentáři, export zůstává beze změny.

 

Řešení problémů

Pokud tyto funkce nevidíte, ujistěte se, že máte aplikaci aktualizovanou na nejnovější verzi. Pro webové funkce obnovte stránku a případně vymažte cache.

 

Další kroky

  • Administrátoři: Projděte pracovní postupy správy absencí a informujte svůj tým o nových kontrolách.

  • Zaměstnanci a vedoucí: Zkontrolujte mobilní aplikaci pro aktualizované vytváření absencí a navigaci v menu.

Podpora

Kontaktní informace

Pro podporu nebo zpětnou vazbu nás prosím kontaktujte na support@hilticrewcenter.zendesk.com.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Máte další otázky? Odeslat požadavek