Přehled
Příplatky automaticky porovnávají časové záznamy s právními nebo smluvními pravidly odměňování a zaznamenávají výsledky do strukturovaných účtů mzdových typů. Tato funkce umožňuje stavebním společnostem automatizovat výpočet přesčasů, příplatků za noční směny a svátečních příplatků a nahradit ruční evidenci v Excelu auditovatelným systémem připraveným k exportu.
Pořadí stavů: Každá položka začíná ve stavu Náhled. Po kontrole přejde do stavu Kontrola a po odeslání do mzdového systému se změní na Odesláno do mzdového systému. Mezi stavy můžete přecházet kdykoli.
Postup pro začátek: Aktivujte příplatky → vytvořte mzdové typy → vytvořte pravidla → zkontrolujte údaje v osobním kalendáři → odešlete je do mzdového systému.
Co příplatky nedělají: Příplatky vypočítávají hodiny nebo hodnoty podle mzdového typu. Peníze nevypočítávají; sazby se použijí ve vašem mzdovém systému.
Důležité:
- Funkce příplatků závisí na vašem předplatném. Pokud tato funkce není dostupná, kontaktujte svého obchodního zástupce.
- „Odesláno do mzdového systému“ je mzdový stav v CrewCenter. Označuje, že data byla dokončena pro zpracování mezd. Export nebo přenos dat do mzdového systému se provádí samostatně.
Běžné příklady příplatků
| Příplatek | Popis | Příklad podmínky | Příklad |
|---|---|---|---|
| Přesčas | Sleduje pracovní dobu, která překračuje standardní denní pracovní dobu zaměstnance. | Celková denní pracovní doba přesahuje 8 hodin. | Zaměstnanec pracuje jeden den 10 hodin. Další 2 hodiny se započítají jako přesčas. |
| Práce o víkendu | Poskytuje dodatečnou kompenzaci za práci o víkendech. | Práce je zaznamenána v sobotu nebo v neděli. | Zaměstnanec pracuje v neděli 6 hodin. Zaznamenané hodiny splňují podmínky pro příplatek za práci o víkendu. |
| Práce ve svátek | Kompenzuje zaměstnance za práci ve státní svátek. | Datum práce odpovídá státnímu svátku nastavenému v kalendáři zaměstnance. | Zaměstnanec zaznamená 8 pracovních hodin v nastavený státní svátek. Hodiny splňují podmínky pro příplatek za práci ve svátek. |
Aktivace příplatků
Role: Administrátor | Rozhraní: Web
Chcete-li aktivovat funkci příplatků pro tenanta, musí administrátor provést následující kroky:
- V hlavní nabídce přejděte do Nastavení.
- Vyberte kartu Obecné.
- Vyhledejte část Příplatky.
- Přepněte přepínač Příplatky do polohy ZAPNUTO.
- Kliknutím na Aktualizovat uložte změny.
Po aktivaci funkce se v hlavní navigaci zobrazí samostatná položka nabídky Příplatky se čtyřmi hlavními kartami pro administrativní úkoly:
| Karta | Účel |
| Mzdové typy | Vytváření a správa účtů včetně kódů, jednotek a dat účinnosti. |
| Pravidla příplatků | Nastavení pravidel, filtrů pro zaměstnance/projekty a stavu aktivace. |
| Historie transakcí | Zobrazení každé transakce mzdového typu podle zaměstnance včetně hodnoty, původu (pravidlo nebo ruční zadání) a stavu. |
| Osobní kalendář | Kontrola mzdových výsledků, příplatků a souvisejících údajů o docházce a pracovní době podle zaměstnance v kalendářním zobrazení, přepočet hodnot a správa mzdového stavu před odesláním dat do mzdového systému. |
Mzdové typy
Administrátoři používají mzdové typy k definování konkrétních účtů – například pro přesčasy, noční příplatky nebo cestovní výdaje – podle požadavků svého ERP systému. Systém automaticky shromažďuje hodnoty do těchto účtů prostřednictvím pravidel příplatků a vytváří trvalou účetní evidenci s úplnou historií auditu.
Pro správu mzdových typů jsou k dispozici následující možnosti:
- Správa mzdových typů: Vytvářejte, zobrazujte a aktualizujte mzdové typy včetně jedinečných kódů a jednotek.
- Logické odstranění: Mzdový typ můžete odstranit pouze tehdy, pokud jej jako cíl nepoužívá žádné aktivní pravidlo příplatku.
- Přiřazení zaměstnanců: Zvolte zaměstnance, na které se mzdový typ vztahuje. Ve výchozím nastavení jsou vybráni všichni zaměstnanci. Pravidlo příplatku může automaticky zaznamenat hodnoty pro zaměstnance pouze tehdy, pokud je tento zaměstnanec zahrnut v přiřazení mzdového typu i ve výběru zaměstnanců daného pravidla. (Tyto dva výběry zaměstnanců slouží k různým účelům: přiřazení mzdového typu určuje, kteří zaměstnanci mohou v daném mzdovém typu obdržet automaticky vypočtené hodnoty. Výběr zaměstnanců pravidla určuje, na které zaměstnance se konkrétní pravidlo příplatku vztahuje.)
-
Tabulkové zobrazení: Zobrazte všechny mzdové typy v centralizované tabulce se stavy, klíčovými atributy a akcemi řádků.
Jak vytvořit mzdový typ
Role: Administrátor | Rozhraní: Web
Nový mzdový typ vytvoříte následujícím postupem:
- Přejděte do Příplatky → Mzdové typy.
- Klikněte na Vytvořit.
- Zadejte název mzdového typu, například Práce o víkendu.
- Stav je ve výchozím nastavení nastaven na Aktivní.
- Vyberte Měrnou jednotku:
- Doba trvání – definujte dolní a horní limit.
- Vlastní – zadejte vlastní jednotku, například hodiny nebo dny, a definujte dolní a horní limit.
- Přiřaďte zaměstnance:
- Ponechte zapnutou možnost Všichni zaměstnanci, chcete-li příplatek přiřadit všem.
- Případně možnost Všichni zaměstnanci vypněte a vyberte jednoho nebo více konkrétních zaměstnanců.
- V případě potřeby zadejte externí ID.
- Přidejte komentář s popisem příplatku a jeho zamýšleného použití.
- Kliknutím na Aktualizovat vytvořte mzdový typ.
Limity
Systém odmítá hodnoty, které jsou nerealisticky vysoké (v řádu bilionů nebo vyšší). Tento limit nemusíte nastavovat.
Tento limit je oddělený od volitelného horního limitu, který můžete nastavit pro jednotlivý mzdový typ: horní limit omezí hodnotu na maximum, které definujete.
Příklad: s horním limitem 50 se položka s výslednou hodnotou 51 uloží jako 50.
Jak deaktivovat nebo odstranit mzdové typy
Role: Administrátor | Rozhraní: Web
Mzdový typ deaktivujete následujícím postupem (lze jej deaktivovat, pokud existuje aktivní pravidlo příplatku?):
- Klikněte na tři tečky na pravé straně mzdového typu.
- Vyberte Deaktivovat.
Poznámka: Předchozí položky se zachovají. Deaktivace je označí jako Neaktivní, místo aby je odstranila. Mzdový typ zůstane v tabulce viditelný.
Trvalé odstranění mzdového typu:
- Vyberte deaktivovaný mzdový typ.
- Klikněte na tři tečky na pravé straně.
- Vyberte Odstranit.
Poznámka: Předchozí položky se zachovají. Mzdový typ zmizí z tabulky.
Pravidla příplatků
- Časové okno – pravidla příplatků umožňují administrátorům automaticky použít konkrétní mzdové typy podle toho, kdy se práce provádí, například ve všední dny, o víkendech, ve státní svátky nebo během definovaných časových období.
- Prahová hodnota (zatím není k dispozici) – určuje, kolik času se musí nasčítat za den, týden nebo měsíc, než se použije konkrétní sazba. Liší se od pravidel typu Časové okno, která se zaměřují na to, kdy práce probíhá (například noční směny).
Příklady:
- Prahová hodnota: Přesčas 8+ hodin – pokud zaměstnanec pracuje více než 8 hodin denně, obdrží za každou další hodinu příplatek 25 %.
- Prahová hodnota: Přesčas 10+ hodin – pokud zaměstnanec pracuje více než 10 hodin denně, obdrží za dobu nad 10 hodin příplatek 50 %.
- Časové okno: Práce ve státní svátek
Zaměstnanci, kteří pracují ve státní svátek, obdrží za všechny odpracované hodiny příplatek 100 %.
Jak vytvořit pravidla příplatků – Časové okno
Pravidlo příplatku s časovým oknem vytvoříte následujícím postupem:
- Přejděte na kartu Příplatky.
- Otevřete kartu Pravidla příplatků.
- Klikněte na Vytvořit a zůstaňte na kartě „Časové okno“.
- Zadejte název pravidla příplatku.
- Stav je ve výchozím nastavení nastaven na Aktivní.
- Přidejte popis vysvětlující fungování pravidla příplatku.
- Definujte časy a dny, kdy se pravidlo použije, například všední dny, víkendy nebo státní svátky.
Poznámky:
- Započítává se pouze překrývající se část časového záznamu.
Příklad:
pravidlo 06:00–20:00:
časový záznam 05:00–21:00 → započítá se 14 hodin
- Pokud odpovídá více pravidel, každé zapíše vlastní položku (například pravidlo pro všední den a pravidlo pro svátek ve stejný den).
- Noční směna přes půlnoc se uloží jako dva záznamy. Každá část se započítá do vlastního kalendářního dne.
- Přiřaďte pravidlo k mzdovému typu, který již byl vytvořen na kartě Mzdové typy.
- Zvolte způsob výpočtu příplatku:
- Vynásobit – vynásobí hodnotu zadaným koeficientem.
- Přičíst – přičte zadanou hodnotu.
- Odečíst – odečte zadanou hodnotu.
- Přiřaďte pravidlo všem zaměstnancům nebo vyberte konkrétní zaměstnance.
- Přiřaďte pravidlo všem projektům nebo vyberte konkrétní projekty.
- Kliknutím na Vytvořit uložte pravidlo příplatku.
* Chcete-li použít záporný koeficient nebo hodnotu, zadejte před hodnotu symbol minus (-):
Jak vytvořit pravidla příplatků – Prahová hodnota – zatím není k dispozici
Pravidlo příplatku s prahovou hodnotou vytvoříte následujícím postupem:
- Přejděte na kartu Příplatky.
- Otevřete kartu Pravidla příplatků.
- Klikněte na Vytvořit
- Klikněte na kartu „Prahová hodnota“.
- Zadejte název pravidla příplatku.
- Stav je ve výchozím nastavení nastaven na Aktivní.
- Přidejte popis vysvětlující fungování pravidla příplatku.
- Definujte, kdy hodiny překročí prahovou hodnotu ve zvoleném časovém rámci (den/týden/měsíc).
- Vyberte měřený vstup.
- Zvolte směr (kladný, záporný nebo obojí)
- Nastavte prahovou hodnotu jako pevnou hodnotu nebo ji převezměte z pracovního rozvrhu zaměstnance. Zaměstnanci bez pracovního rozvrhu se přeskočí a přeskočení se uvede v souhrnu spuštění.
- Přiřaďte pravidlo k mzdovému typu, který již byl vytvořen na kartě Mzdové typy.
- Zvolte způsob výpočtu příplatku:
- Vynásobit – vynásobí hodnotu zadaným koeficientem.
- Přičíst – přičte zadanou hodnotu.
- Odečíst – odečte zadanou hodnotu.
- Přiřaďte pravidlo všem zaměstnancům nebo vyberte konkrétní zaměstnance.
- Přiřaďte pravidlo všem projektům nebo vyberte konkrétní projekty.
- Kliknutím na Vytvořit uložte pravidlo příplatku.
* Chcete-li použít záporný koeficient nebo hodnotu, zadejte před hodnotu symbol minus (-).
Příklad:
Pokud zaměstnanec odpracuje 46 hodin za týden, přičemž prahová hodnota je 40 hodin (placených koeficientem 1,5×) a horní limit 50 hodin, výpočet proběhne takto:
Celkový počet hodin: 46 hodin.
Hodiny splňující podmínku: 46 h (celkem) − 40 h (prahová hodnota) = 6 hodin.
Ověření: 46 h leží mezi dolním limitem 40 h a horním limitem 50 h.
Výsledek: 6 hodin splňuje podmínky pro sazbu 1,5×.
Vypočtená hodnota mzdového typu: 6 h × 1,5 = 9 h. Peněžní částku později určí mzdový systém.
Odpracované hodiny |
Hodiny splňující podmínku |
Hodnota při 1,5× |
|---|---|---|
46 h |
46 − 40 = 6 h |
9 h |
55 h |
50 − 40 = 10 h (5 h nad 50 h se nezapočítává) |
15 h |
Hodiny nad 50 h se neztratí. Toto pravidlo je pouze nezapočítává. Chcete-li je proplatit, může administrátor přidat druhé pravidlo, například prahovou hodnotu 50 h bez horního limitu při koeficientu 2×.
Časový rámec: jak často se hodiny resetují
Určuje, za kolik dní se hodiny vypočítají a sečtou, než se ověří, zda někdo překročil limit: denně, týdně nebo měsíčně.
DEN |
TÝDEN |
MĚSÍC |
|---|---|---|
| Reset každý den Příklad: Denní přesčas „Cokoli nad 8 h dnes“ |
Reset každé pondělí Příklad: Týdenní přesčas „Cokoli nad 40 h tento týden“ |
Reset prvního dne v měsíci Příklad: Měsíční bonus „Cokoli nad 160 h tento měsíc“ |
Poznámka: Hodiny každého zaměstnance se na začátku dalšího období začnou znovu sčítat od nuly.
Měřený vstup: co se započítává do celkového součtu
Měřený vstup určuje, které konkrétní časové záznamy se započítávají do celkové prahové hodnoty. Administrátoři musí vybrat vhodný typ vstupu odpovídající vašim mzdovým pravidlům.
| Měřený vstup | Co se započítává do celkového součtu | Běžná práce | Přestávky | Placené zvláštní podmínky | Neplacené zvláštní podmínky | Placené absence | Neplacené absence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Docházka | Vše od příchodu do odchodu včetně přestávek a zvláštních podmínek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Běžná práce | Pouze běžná pracovní doba po odečtení přestávek | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Práce | Běžná pracovní doba plus placené zvláštní podmínky | Ano | Ne | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Vše placené | Veškerá placená pracovní doba včetně placených zvláštních podmínek a placených absencí | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | Ne |
| Absence | Pouze doba absence, placená i neplacená | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
Osobní kalendář
Osobní kalendář poskytuje přehled informací souvisejících s příplatky pro každého zaměstnance. Je k dispozici jako samostatná karta na stránce Příplatky.
Kalendář umožňuje kontrolovat pracovní údaje a příplatky za vybrané týdenní nebo měsíční mzdové období. Každý zaměstnanec a mzdové období může mít jeden ze tří stavů:
- Náhled – data jsou k dispozici ke kontrole.
- Kontrola – data se právě kontrolují.
- Odesláno do mzdového systému – mzdové období bylo dokončeno a odesláno ke zpracování mezd.
Výpočet příplatků
Příplatky se automaticky vypočítají po otevření osobního kalendáře konkrétního zaměstnance.
Osobní kalendář otevřete kliknutím na jméno zaměstnance v levém sloupci nebo kliknutím na tři tečky a výběrem možnosti „Zobrazit osobní kalendář“.
Přehled kalendáře
Osobní kalendář se zaměřuje na délky a součty, nikoli na jednotlivé časy začátku a konce.
V horní části kalendáře vidíte klíčové pracovní metriky. Další části poskytují přehled:
- Celková práce
- Běžná práce
- Očekávaná doba
- Čas navíc
- Přestávky
- Příplatky
- Nákladové kódy*
- Náklady a množství*
- Absence*
- Typy času*
*zatím není k dispozici
Toto rozvržení usnadňuje kontrolu všech relevantních mzdových informací zaměstnance ve vybraném mzdovém období.
Poznámka: Sloupce v osobním kalendáři představují strukturu kalendáře založenou na čase. Standardní možnosti tabulek CrewCenter, jako je změna velikosti nebo pořadí sloupců, proto v tomto zobrazení nejsou k dispozici.
Podrobnosti časového záznamu zobrazíte kliknutím na buňku s počtem hodin. Otevře se postranní panel časového výkazu pro vybraný den, kde můžete záznam zkontrolovat a zobrazit další dostupné informace.
Pokud se podkladová data změní, můžete kliknutím na tlačítko Přepočítat výpočet aktualizovat. Během přepočtu se automaticky vytvořené položky příplatků nahradí nejnovějším výpočtem, zatímco ručně přidané položky zůstanou beze změny.
Poznámka: Položky lze vypočítat pouze ve stavech „Kontrola“ a „Náhled“.
Chování stavů
Stav můžete změnit v seznamu zaměstnanců i v zobrazení osobního kalendáře.
Pracovní postup stavů je: Náhled → Kontrola → Odeslat do mzdového systému
Důležité:
Stav se nastavuje pro každý den. Tlačítko stavu zobrazuje nejnižší stav ve viditelném rozsahu.
Můžete přejít na libovolný stav, včetně přímého návratu do stavu Náhled.
Při odchodu ze stavu Odesláno do mzdového systému se zobrazí potvrzovací dialog s třísekundovým odpočtem.
Při přechodu do stavu Odesláno do mzdového systému, pokud nejsou dny zcela uzamčeny, se zobrazí upozornění; přesto můžete pokračovat.
Změna stavu nikdy nemění možnosti Schválit/Uzamknout a odemknutí výkazů času nikdy nemění položky příplatků ani jejich stav.
Jakmile má položka stav Odeslat do mzdového systému, nelze ji přepočítat bez změny stavu. Pokud potřebujete data přepočítat, nejprve změňte stav zpět na Kontrola.
Jak odeslat časové výkazy a příplatky do mzdového systému?
Z osobního kalendáře
- Klikněte na tři tečky v horní části kalendáře zaměstnance.
- Vyberte Odeslat do mzdového systému.
Z přehledu osobního kalendáře
- Vyhledejte zaměstnance v přehledu osobního kalendáře.
- Klikněte na tři tečky vpravo.
- Vyberte Odeslat do mzdového systému.
Odeslání více kalendářů do mzdového systému
Hromadné odeslání kalendářů do mzdového systému:
V seznamu zaměstnanců vyberte zaměstnance, jejichž kalendáře chcete aktualizovat. Můžete vybrat zaměstnance s různými mzdovými stavy.
V horní liště akcí klikněte na Odeslat do mzdového systému. Pokud se na hlavním tlačítku zobrazuje jiná akce, otevřete nabídku se třemi tečkami (⋯) a vyberte Odeslat do mzdového systému.
Pokud se zobrazí upozornění, protože některé dny nejsou uzamčeny, zkontrolujte je a potvrďte pokračování.
Mzdové sloupce v seznamu zaměstnanců
Sloupec |
Popis |
|---|---|
Mzdový stav |
Zobrazuje nejnižší mzdový stav v zobrazeném období zaměstnance: Náhled, Kontrola nebo Odesláno do mzdového systému. Pokud jsou například některé dny ve stavu Kontrola a jiné ve stavu Odesláno do mzdového systému, sloupec zobrazí Kontrola. |
Mzdové údaje aktualizovány |
Zobrazuje datum a čas poslední změny mzdového stavu u libovolného dne v zobrazeném období zaměstnance. |
Mzdové údaje aktualizoval |
Zobrazuje, kdo provedl poslední změnu mzdového stavu. |
Historie transakcí
Jak přidat novou položku do historie transakcí
- Přejděte na kartu Příplatky.
- Vyberte Historie transakcí.
- Klikněte na pole Datum a vyberte datum nebo vlastní období (týden/měsíc/vlastní).
- Z rozevírací nabídky vyberte zaměstnance.
- Vyberte mzdový typ.
- Zadejte vypočtenou hodnotu (výsledek po použití pravidla, například 15 při koeficientu 1,5. Pokud ponecháte původní hodnotu prázdnou, uloží se 0).
- Zadejte původní hodnotu (původní množství, například 10 odpracovaných hodin).
- Přidejte komentář.
Poznámky:
Komentář je povinný, nikoli volitelný.
Pokud původní hodnotu ponecháte prázdnou, uloží se 0.
Ruční položky zůstanou zachovány při obnovení výpočtu a nespouštějí přepočet.
Položku lze vytvořit pro libovolného zaměstnance, i když mu mzdový typ není přiřazen.
Horní panel poskytuje několik možností pro rychlé vyhledání konkrétních transakcí:
- Pomocí vyhledávacího pole vyhledávejte položky podle libovolného relevantního klíčového slova.
- Filtrujte seznam podle mzdového typu.
- Vyberte jednoho nebo více zaměstnanců a zobrazte pouze jejich položky.
Další možnosti filtrování zobrazíte kliknutím na Filtry. Otevře se postranní panel, kde můžete historii transakcí dále filtrovat podle:
- Vytvořil – filtruje položky podle osoby, která je vytvořila.
- Stav – Vše, Náhled, Kontrola nebo Odesláno do mzdového systému.
- Typ položky – Vše, Ruční nebo Pravidlo.
Export