Prehľad
Príplatky automaticky vyhodnocujú časové záznamy podľa zákonných alebo zmluvných pravidiel odmeňovania a zaznamenávajú výsledky do štruktúrovaných účtov mzdových typov. Táto funkcia umožňuje stavebným spoločnostiam automatizovať výpočet nadčasov, príplatkov za nočné zmeny a sviatky a nahradiť manuálne sledovanie v Exceli auditovateľným systémom pripraveným na export.
Poradie stavov: Každá položka začína v stave Náhľad. Po kontrole prejde do stavu Na kontrolu a po odoslaní do miezd sa zmení na Odoslané do miezd. Medzi stavmi môžete prechádzať kedykoľvek.
Postup začatia: Aktivovať príplatky → vytvoriť mzdové typy → vytvoriť pravidlá → skontrolovať v osobnom kalendári → odoslať do miezd.
Čo príplatky nerobia: Príplatky vypočítavajú hodiny alebo hodnoty pre jednotlivé mzdové typy. Nevypočítavajú peniaze; sadzby sa uplatňujú vo vašom mzdovom systéme.
Dôležité:
- Funkcia príplatkov závisí od vášho predplatného. Ak táto funkcia nie je dostupná, kontaktujte svojho obchodného zástupcu.
- „Odoslané do miezd“ je mzdový stav v CrewCenter. Označuje, že údaje boli finalizované na spracovanie miezd. Export alebo prenos údajov do mzdového systému sa rieši samostatne.
Bežné príklady príplatkov
| Príplatok | Opis | Príklad podmienky | Príklad |
|---|---|---|---|
| Nadčas | Sleduje pracovný čas, ktorý prekračuje štandardný denný pracovný čas zamestnanca. | Celkový denný pracovný čas presahuje 8 hodín. | Zamestnanec pracuje jeden deň 10 hodín. Ďalšie 2 hodiny sa považujú za nadčas. |
| Práca cez víkend | Poskytuje dodatočnú kompenzáciu za prácu vykonanú počas víkendu. | Práca je zaznamenaná v sobotu alebo v nedeľu. | Zamestnanec pracuje v nedeľu 6 hodín. Zaznamenané hodiny spĺňajú podmienky príplatku za prácu cez víkend. |
| Práca počas sviatku | Kompenzuje zamestnancom prácu vykonanú počas oficiálneho štátneho sviatku. | Dátum práce sa zhoduje so štátnym sviatkom nastaveným v kalendári zamestnanca. | Zamestnanec zaznamená 8 pracovných hodín počas nastaveného štátneho sviatku. Hodiny spĺňajú podmienky príplatku za prácu počas sviatku. |
Aktivácia príplatkov
Roly: Administrátor | Rozhranie: Web
Ak chce administrátor aktivovať funkciu príplatkov pre tenanta, musí vykonať tieto kroky:
- V hlavnej ponuke prejdite do Nastavení.
- Vyberte kartu Všeobecné.
- Vyhľadajte sekciu Príplatky.
- Prepnite prepínač Príplatky do polohy ZAPNUTÉ.
- Kliknutím na Aktualizovať uložte zmeny.
Po aktivácii funkcie sa v hlavnej navigácii zobrazí samostatná položka Príplatky so štyrmi hlavnými kartami na administratívne úlohy:
| Karta | Účel |
| Mzdové typy | Vytváranie a správa účtov vrátane kódov, jednotiek a dátumov účinnosti. |
| Pravidlá príplatkov | Konfigurácia pravidiel, filtrov pre zamestnancov/projekty a stavu aktivácie. |
| História transakcií | Zobrazenie každej transakcie mzdového typu podľa zamestnanca vrátane hodnoty, pôvodu (pravidlo alebo manuálne) a stavu. |
| Osobný kalendár | Kontrola výsledkov miezd, príplatkov a súvisiacich údajov o dochádzke podľa zamestnanca v kalendári, prepočet hodnôt a správa stavu miezd pred odoslaním údajov do miezd. |
Mzdové typy
Administrátori používajú mzdové typy na definovanie konkrétnych účtov, napríklad pre nadčasy, nočné príplatky alebo cestovné náklady, ktoré zodpovedajú požiadavkám ich ERP systému. Systém automaticky zhromažďuje hodnoty do týchto účtov prostredníctvom pravidiel príplatkov a vytvára trvalú účtovnú knihu s úplnou históriou auditu.
Pri správe mzdových typov sú k dispozícii tieto možnosti:
- Správa mzdových typov: Vytvárajte, zobrazujte a aktualizujte mzdové typy vrátane jedinečných kódov a jednotiek.
- Logické odstránenie: Mzdový typ môžete odstrániť iba vtedy, ak ho ako cieľ nepoužíva žiadne aktívne pravidlo príplatku.
- Priradenie zamestnancov: Vyberte, na ktorých zamestnancov sa mzdový typ vzťahuje. Predvolene sú vybraní všetci zamestnanci. Pravidlo príplatku môže automaticky zaznamenať hodnoty pre zamestnanca iba vtedy, ak je tento zamestnanec zahrnutý v priradení mzdového typu aj vo výbere zamestnancov pravidla. (Tieto dva výbery zamestnancov slúžia na odlišné účely: priradenie mzdového typu určuje, ktorí zamestnanci môžu dostávať automaticky vypočítané hodnoty v danom mzdovom type. Výber zamestnancov pravidla určuje, na ktorých zamestnancov sa konkrétne pravidlo príplatku vzťahuje.)
-
Zobrazenie tabuľky: Zobrazte všetky mzdové typy v centralizovanej tabuľke so stavmi, kľúčovými atribútmi a akciami pre jednotlivé riadky.
Vytvorenie mzdového typu
Roly: Administrátor | Rozhranie: Web
Ak chcete vytvoriť nový mzdový typ, postupujte takto:
- Prejdite do Príplatky → Mzdové typy.
- Kliknite na Vytvoriť.
- Zadajte názov mzdového typu, napr. Práca cez víkend.
- Stav je predvolene nastavený na Aktívny.
- Vyberte Mernú jednotku:
- Trvanie – definujte dolnú a hornú hranicu.
- Vlastná – zadajte vlastnú jednotku, napr. hodiny alebo dni, a definujte dolnú a hornú hranicu.
- Priraďte zamestnancov:
- Ponechajte zapnutú možnosť Všetci zamestnanci, ak chcete priradiť príplatok všetkým.
- Prípadne vypnite možnosť Všetci zamestnanci a vyberte jedného alebo viacerých konkrétnych zamestnancov.
- V prípade potreby zadajte externé ID.
- Pridajte komentár s opisom príplatku a jeho zamýšľaného použitia.
- Kliknutím na Aktualizovať vytvorte mzdový typ.
Limity
Systém odmieta hodnoty, ktoré sú nereálne veľké (v biliónoch alebo väčšie). Tento limit nemusíte konfigurovať.
Ide o samostatný limit od voliteľnej hornej hranice, ktorú môžete nastaviť pre jednotlivý mzdový typ: horná hranica obmedzí hodnotu na vami definované maximum.
Príklad: Pri hornej hranici 50 sa položka s výsledkom 51 uloží ako 50.
Deaktivácia alebo odstránenie mzdových typov
Roly: Administrátor | Rozhranie: Web
Ak chcete deaktivovať mzdový typ, postupujte takto (je možné deaktivovať ho, ak existuje aktívne pravidlo príplatku?):
- Kliknite na tri bodky na pravej strane mzdového typu.
- Vyberte možnosť Deaktivovať.
Poznámka: Predchádzajúce položky sa zachovajú. Deaktivácia ich označí ako Neaktívne namiesto ich odstránenia. Mzdový typ zostane viditeľný v tabuľke.
Ak chcete mzdový typ natrvalo odstrániť:
- Vyberte deaktivovaný mzdový typ.
- Kliknite na tri bodky na pravej strane.
- Vyberte možnosť Odstrániť.
Poznámka: Predchádzajúce položky sa zachovajú. Mzdový typ zmizne z tabuľky.
Pravidlá príplatkov
- Časové okno – pravidlá príplatkov umožňujú administrátorom automaticky uplatniť konkrétne mzdové typy podľa toho, kedy sa práca vykonáva, napríklad počas pracovných dní, víkendov, štátnych sviatkov alebo definovaných časových období.
- Hranica (zatiaľ nie je k dispozícii) – definuje, koľko času sa musí nazbierať za deň, týždeň alebo mesiac pred uplatnením konkrétnej sadzby. Líši sa od pravidiel typu Časové okno, ktoré sa zameriavajú na to, kedy sa práca vykonáva (napr. nočné zmeny).
Príklady:
- Hranica: Nadčas 8+ hodín – Ak zamestnanec pracuje viac ako 8 hodín denne, za každú ďalšiu hodinu dostane príplatok 25 %.
- Hranica: Nadčas 10+ hodín – Ak zamestnanec pracuje viac ako 10 hodín denne, za čas odpracovaný nad 10 hodín dostane príplatok 50 %.
- Časové okno: Práca počas štátneho sviatku
Zamestnanci, ktorí pracujú počas štátneho sviatku, dostanú príplatok 100 % za všetky odpracované hodiny.
Vytvorenie pravidiel príplatkov – časové okno
Ak chcete vytvoriť pravidlo príplatku s časovým oknom, postupujte takto:
- Prejdite na kartu Príplatky.
- Otvorte kartu Pravidlá príplatkov.
- Kliknite na Vytvoriť a zostaňte na karte „Časové okno“.
- Zadajte názov pravidla príplatku.
- Stav je predvolene nastavený na Aktívny.
- Pridajte opis vysvetľujúci fungovanie pravidla príplatku.
- Definujte časy a dni, počas ktorých sa pravidlo uplatňuje, napríklad pracovné dni, víkendy alebo štátne sviatky.
Poznámky:
- Započítava sa iba prekrývajúca sa časť časového záznamu.
Príklad:
pravidlo 06:00 – 20:00:
časový záznam 05:00 – 21:00 → započíta sa 14 hodín
- Ak sa zhoduje viacero pravidiel, každé vytvorí vlastnú položku (napr. pravidlo pre pracovný deň a pravidlo pre sviatok v ten istý deň).
- Nočná zmena prechádzajúca cez polnoc sa uloží ako dva záznamy. Každá časť sa započíta do príslušného kalendárneho dňa.
- Priraďte pravidlo k mzdovému typu, ktorý už bol vytvorený na karte Mzdové typy.
- Vyberte spôsob výpočtu príplatku:
- Vynásobiť koeficientom* – vynásobí hodnotu zadaným koeficientom.
- Pripočítať* – pripočíta zadanú hodnotu.
- Odčítať* – odčíta zadanú hodnotu.
- Priraďte pravidlo všetkým zamestnancom alebo vyberte konkrétnych zamestnancov.
- Priraďte pravidlo všetkým projektom alebo vyberte konkrétne projekty.
- Kliknutím na Vytvoriť uložte pravidlo príplatku.
* Ak chcete použiť záporný koeficient alebo hodnotu, zadajte pred hodnotu symbol mínus (-):
Vytvorenie pravidiel príplatkov – hranica – zatiaľ nie je k dispozícii
Ak chcete vytvoriť pravidlo príplatku s hranicou, postupujte takto:
- Prejdite na kartu Príplatky.
- Otvorte kartu Pravidlá príplatkov.
- Kliknite na Vytvoriť
- Kliknite na kartu „Hranica“.
- Zadajte názov pravidla príplatku.
- Stav je predvolene nastavený na Aktívny.
- Pridajte opis vysvetľujúci fungovanie pravidla príplatku.
- Definujte, kedy hodiny prekročia hranicu vo vybranom časovom rámci (deň/týždeň/mesiac).
- Vyberte meraný vstup.
- Vyberte smer (kladný, záporný alebo oba).
- Nastavte hranicu ako pevnú hodnotu alebo ju prevezmite z pracovného rozvrhu zamestnanca. Zamestnanci bez pracovného rozvrhu sa vynechajú a vynechanie sa uvedie v súhrne spustenia.
- Priraďte pravidlo k mzdovému typu, ktorý už bol vytvorený na karte Mzdové typy.
- Vyberte spôsob výpočtu príplatku:
- Vynásobiť koeficientom* – vynásobí hodnotu zadaným koeficientom.
- Pripočítať* – pripočíta zadanú hodnotu.
- Odčítať* – odčíta zadanú hodnotu.
- Priraďte pravidlo všetkým zamestnancom alebo vyberte konkrétnych zamestnancov.
- Priraďte pravidlo všetkým projektom alebo vyberte konkrétne projekty.
- Kliknutím na Vytvoriť uložte pravidlo príplatku.
* Ak chcete použiť záporný koeficient alebo hodnotu, zadajte pred hodnotu symbol mínus (-).
Príklad:
Ak zamestnanec odpracuje 46 hodín za týždeň, pričom hranica je nastavená na 40 hodín (platených koeficientom 1,5) a horná hranica je 50 hodín, výpočet je takýto:
Celkový počet hodín: 46 hodín.
Hodiny spĺňajúce podmienku: 46 h (celkom) – 40 h (hranica) = 6 hodín.
Overenie: 46 h je medzi dolnou hranicou 40 h a hornou hranicou 50 h.
Výsledok: 6 hodín spĺňa podmienky sadzby 1,5×.
Vypočítaná hodnota mzdového typu: 6 h × 1,5 = 9 h. Peňažnú sumu neskôr určí mzdový systém.
Odpracované hodiny |
Hodiny spĺňajúce podmienku |
Hodnota pri 1,5× |
|---|---|---|
46 h |
46 − 40 = 6 h |
9 h |
55 h |
50 − 40 = 10 h (5 h nad 50 h sa nezapočíta) |
15 h |
Hodiny nad 50 h sa nestratia. Toto pravidlo ich iba nezapočíta. Ak ich chcete zaplatiť, administrátor môže pridať druhé pravidlo, napríklad hranicu 50 h bez hornej hranice s koeficientom 2×.
Časový rámec: ako často sa hodiny vynulujú
Určuje, koľko dní sa hodiny sčítavajú pred kontrolou, či niekto prekročil limit: denne, týždenne alebo mesačne.
DEŇ |
TÝŽDEŇ |
MESIAC |
|---|---|---|
| Vynuluje sa každý deň Príklad: Denný nadčas „Čokoľvek nad 8 h dnes“ |
Vynuluje sa každý pondelok Príklad: Týždenný nadčas „Čokoľvek nad 40 h tento týždeň“ |
Vynuluje sa prvý deň v mesiaci Príklad: mesačný bonus „Čokoľvek nad 160 h tento mesiac“ |
Poznámka: Hodiny každého zamestnanca sa na začiatku nasledujúceho obdobia začnú opäť sčítavať od nuly.
Meraný vstup: čo sa započítava do celku
Meraný vstup určuje, ktoré konkrétne časové záznamy sa započítavajú do celkovej hodnoty hranice. Administrátori musia vybrať príslušný typ vstupu zodpovedajúci vašim mzdovým pravidlám.
| Meraný vstup | Čo sa započítava do celku | Bežná práca | Prestávky | Platené osobitné podmienky | Neplatené osobitné podmienky | Platené neprítomnosti | Neplatené neprítomnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dochádzka | Všetko medzi príchodom a odchodom vrátane prestávok a osobitných podmienok | Áno | Áno | Áno | Áno | Nie | Nie |
| Bežná práca | Iba bežný pracovný čas bez prestávok | Áno | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Práca | Bežný pracovný čas plus platené osobitné podmienky | Áno | Nie | Áno | Nie | Nie | Nie |
| Všetko platené | Všetok platený pracovný čas vrátane platených osobitných podmienok a platených neprítomností | Áno | Nie | Áno | Nie | Áno | Nie |
| Neprítomnosť | Iba čas neprítomnosti, platený aj neplatený | Nie | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
Osobný kalendár
Osobný kalendár poskytuje prehľad informácií súvisiacich s príplatkami pre každého zamestnanca. Je dostupný ako samostatná karta na stránke Príplatky.
Kalendár vám pomáha kontrolovať pracovné údaje a príplatky za vybrané týždenné alebo mesačné mzdové obdobie. Každý zamestnanec a mzdové obdobie môžu mať jeden z troch stavov:
- Náhľad – údaje sú k dispozícii na kontrolu.
- Na kontrolu – údaje sa momentálne kontrolujú.
- Odoslané do miezd – mzdové obdobie bolo finalizované a odoslané na spracovanie miezd.
Výpočet príplatkov
Príplatky sa automaticky vypočítajú po otvorení osobného kalendára konkrétneho zamestnanca.
Ak chcete otvoriť osobný kalendár, kliknite na meno zamestnanca v ľavom stĺpci alebo kliknite na tri bodky a vyberte možnosť „Zobraziť osobný kalendár“.
Prehľad kalendára
Osobný kalendár sa zameriava na trvania a súčty, nie na jednotlivé časy začiatku a konca.
V hornej časti kalendára vidíte hlavné pracovné ukazovatele. Ďalšie sekcie poskytujú prehľad:
- Celková práca
- Bežná práca
- Očakávaný čas
- Čas navyše
- Prestávky
- Príplatky
- Nákladové kódy*
- Náklady a množstvá*
- Neprítomnosti*
- Typy času*
*zatiaľ nie je k dispozícii
Toto rozloženie uľahčuje kontrolu všetkých relevantných údajov súvisiacich so mzdami pre zamestnanca v rámci vybraného mzdového obdobia.
Poznámka: Stĺpce v osobnom kalendári predstavujú kalendárovú štruktúru založenú na čase. Z tohto dôvodu v tomto zobrazení nie sú dostupné štandardné možnosti tabuliek CrewCenter, ako je zmena veľkosti alebo poradia stĺpcov.
Ak chcete zobraziť podrobnosti záznamu pracovného výkazu, kliknite na bunku so zobrazeným počtom hodín. Otvorí sa bočný panel pracovného výkazu pre vybraný deň, kde môžete záznam skontrolovať a získať prístup k ďalším dostupným informáciám.
Ak sa zmenia podkladové údaje, môžete použiť tlačidlo Prepočítať na obnovenie výpočtu. Počas prepočtu sa automaticky vytvorené položky príplatkov nahradia najnovším výpočtom, zatiaľ čo manuálne pridané položky zostanú nezmenené.
Poznámka: Položky je možné vypočítať iba v stavoch „Na kontrolu“ a „Náhľad“.
Správanie stavov
Stav môžete zmeniť zo zoznamu zamestnancov alebo zo zobrazenia osobného kalendára.
Stav sa riadi týmto postupom: Náhľad → Na kontrolu → Odoslať do miezd
Dôležité:
Stav sa nastavuje pre každý deň. Tlačidlo stavu zobrazuje najnižší stav vo viditeľnom rozsahu.
Môžete prejsť na ľubovoľný stav vrátane priameho návratu do stavu Náhľad.
Odchod zo stavu Odoslané do miezd zobrazí potvrdzovacie dialógové okno s 3-sekundovým odpočítavaním.
Prechod do stavu Odoslané do miezd, keď dni nie sú úplne uzamknuté, zobrazí upozornenie; napriek tomu môžete pokračovať.
Zmena stavu nikdy nemení nastavenie Schváliť/Uzamknúť a odomknutie časových kariet nikdy nemení položky príplatkov ani ich stav.
Po nastavení stavu Odoslať do miezd nie je možné položku prepočítať bez zmeny stavu. Ak potrebujete údaje prepočítať, najprv zmeňte stav späť na Na kontrolu.
Ako odoslať pracovné výkazy a príplatky do miezd?
Z osobného kalendára
- Kliknite na tri bodky v hornej časti kalendára zamestnanca.
- Vyberte možnosť Odoslať do miezd.
Z prehľadu osobného kalendára
- Vyhľadajte zamestnanca v prehľade osobného kalendára.
- Kliknite na tri bodky vpravo.
- Vyberte možnosť Odoslať do miezd.
Odoslanie viacerých kalendárov do miezd
Ak chcete hromadne odoslať kalendáre do miezd:
V zozname zamestnancov vyberte zamestnancov, ktorých kalendáre chcete aktualizovať. Môžete vybrať zamestnancov s rôznymi mzdovými stavmi.
Na paneli akcií v hornej časti kliknite na Odoslať do miezd. Ak sa na hlavnom tlačidle zobrazí iná akcia, otvorte ponuku s tromi bodkami (⋯) a vyberte možnosť Odoslať do miezd.
Ak sa zobrazí upozornenie, pretože niektoré dni nie sú uzamknuté, skontrolujte ho a potvrďte pokračovanie.
Mzdové stĺpce v zozname zamestnancov
Stĺpec |
Opis |
|---|---|
Mzdový stav |
Zobrazuje najnižší mzdový stav v zobrazenom období zamestnanca: Náhľad, Na kontrolu alebo Odoslané do miezd. Ak sú napríklad niektoré dni v stave Na kontrolu a iné v stave Odoslané do miezd, stĺpec zobrazí stav Na kontrolu. |
Mzdový stav aktualizovaný |
Zobrazuje dátum a čas poslednej zmeny mzdového stavu v ktoromkoľvek dni zobrazeného obdobia zamestnanca. |
Mzdový stav aktualizoval |
Zobrazuje, kto vykonal poslednú zmenu mzdového stavu. |
História transakcií
Pridanie novej položky do histórie transakcií
- Prejdite na kartu Príplatky.
- Vyberte Históriu transakcií.
- Kliknite na pole Dátum a vyberte dátum alebo vlastné obdobie (týždeň/mesiac/vlastné).
- V rozbaľovacom zozname vyberte zamestnanca.
- Vyberte mzdový typ.
- Zadajte vypočítanú hodnotu (výsledok po použití pravidla, napr. 15 pri koeficiente 1,5. Ak necháte nespracovanú hodnotu prázdnu, uloží sa 0).
- Zadajte nespracovanú hodnotu (pôvodné množstvo, napr. 10 odpracovaných hodín).
- Pridajte komentár.
Poznámky:
Komentár je povinný, nie voliteľný.
Ak nespracovanú hodnotu necháte prázdnu, uloží sa 0.
Manuálne položky zostanú zachované po obnovení výpočtu a nespustia opätovný výpočet.
Položku možno vytvoriť pre ľubovoľného zamestnanca, aj keď mu mzdový typ nie je priradený.
Horný panel poskytuje niekoľko možností na rýchle vyhľadanie konkrétnych transakcií:
- Pomocou vyhľadávacieho poľa vyhľadajte položky podľa ľubovoľného relevantného kľúčového slova.
- Filtrujte zoznam podľa mzdového typu.
- Vyberte jedného alebo viacerých zamestnancov a zobrazte iba ich položky.
Ďalšie možnosti filtrovania zobrazíte kliknutím na Filtre. Otvorí sa bočný panel, v ktorom môžete históriu transakcií ďalej filtrovať podľa:
- Vytvoril – filtruje položky podľa osoby, ktorá ich vytvorila.
- Stav – Všetky, Náhľad, Na kontrolu alebo Odoslané do miezd.
- Typ položky – Všetky, Manuálne alebo Pravidlo.
Export