Přehled
Tento článek poskytuje technické požadavky pro provoz CrewCenter na mobilních zařízeních. Pokrývá podporované operační systémy a oficiální podporu nových verzí softwaru.
Podporované operační systémy
CrewCenter oficiálně podporuje poslední tři hlavní verze jak Androidu, tak iOS. To zajišťuje, že aplikace zůstává bezpečná a funguje optimálně na moderním hardwaru.
Aktuálně podporované verze zahrnují:
Android: Verze 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16
iOS: Verze 16, 17, 18 a 26.
Požadavky na mobilní zařízení
Mobilní aplikace CrewCenter je navržena pro chytré telefony s výše uvedenými podporovanými operačními systémy. Pro nejlepší zážitek by zařízení měla splňovat následující kritéria:
- Aktivní internetové připojení (WiFi nebo mobilní data).
- Minimální rychlost/síť: 4G a vyšší (minimálně 10 Mbps)
- Dostatečná paměť RAM (obvykle doporučeno 2GB nebo více pro plynulý chod).
- Minimální volné místo na disku, v závislosti na použití: 500 MB
- E-mailová aplikace (např. Outlook, Gmail) je vyžadována pro použití funkce Kontaktovat podporu z menu profilu CrewCenter. Více: Jak kontaktovat podporu CrewCenter
Podporované verze operačních systémů Android a iOS v CrewCenter
Níže jsou uvedeny verze podporované CrewCenter
| OS | Číslo verze | Oficiální datum vydání | Stav podpory |
|---|---|---|---|
| Android | Android 16 | 10. června 2025 | Podporováno |
| Android 15 | 15. října 2024 | Podporováno | |
| Android 14 | 4. října 2023 | Podporováno | |
| Android 13 | 15. srpna 2022 | Podporováno | |
| Android 12 | 4. října 2021 | Podporováno | |
| Android 11 | 8. září 2020 | Podporováno | |
| Android 10 | 3. září 2019 | Podporováno | |
| iOS | iOS 26 | 15. září 2025 | Podporováno |
| iOS 18 | 16. září 2024 | Podporováno | |
| iOS 17 | 18. září 2023 | Podporováno | |
| iOS 16 | 12. září 2022 | Podporováno | |
| iOS 15 | 20. září 2021 | Není podporováno | |
| iOS 14 | 16. září 2020 | Není podporováno |
Politika podpory tabletů
CrewCenter oficiálně podporuje pouze chytré telefony (iOS a Android). Tablety nejsou podporovány a při používání aplikace na tabletech se mohou vyskytnout problémy s rozlišením, funkčností nebo výkonem.
Uživatelé, kteří přistupují k CrewCenter na tabletech, mohou zaznamenat neočekávané chování. Pokud nastanou jakékoli problémy, obraťte se prosím na podporu. Ačkoli nelze zaručit plnou kompatibilitu, náš tým problém prověří a poskytne rady, jak zlepšit uživatelský zážitek.
Kompatibilita webových prohlížečů
CrewCenter podporuje běžné moderní webové prohlížeče uvedené níže:
Google Chrome (nejnovější verze)
Mozilla Firefox (nejnovější verze)
Microsoft Edge (nejnovější verze)
Apple Safari (nejnovější verze)
Politika podpory verzí
Pro udržení vysoké kvality výkonu CrewCenter dodržuje strukturované zavádění nových operačních systémů:
Časová osa podpory: CrewCenter se snaží podporovat nové verze OS do 6 měsíců od jejich oficiálního vydání.
Cílové období: Podpora nových verzí vydaných na podzim (září/říjen) je obvykle plánována na začátek následujícího roku.
Více informací
Registrace a přístup do CrewCenter: role, oprávnění, dostupnost platformy a reset hesla