Panoramica
Questo articolo fornisce i requisiti tecnici per l'esecuzione di CrewCenter su dispositivi mobili. Copre i sistemi operativi supportati e la politica ufficiale di supporto per le nuove versioni del software.
Sistemi Operativi Supportati
CrewCenter supporta ufficialmente le ultime tre versioni principali sia di Android che di iOS. Questo garantisce che l'applicazione rimanga sicura e funzioni in modo ottimale su hardware moderno.
Le versioni attualmente supportate includono:
Android: Versioni 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16
iOS: Versioni 16, 17, 18 e 26.
Requisiti per Dispositivi Mobili
L'app mobile CrewCenter è progettata per smartphone che eseguono i sistemi operativi supportati elencati sopra. Per la migliore esperienza, i dispositivi dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:
- Connessione internet attiva (WiFi o Dati Mobili).
- Velocità/tipo di rete minima: 4G e superiore (Minimo 10 Mbps)
- RAM sufficiente (tipicamente si raccomanda almeno 2GB per prestazioni fluide).
- Spazio su disco minimo, a seconda dell'uso: 500 MB
- Applicazione email (es. Outlook, Gmail) necessaria per utilizzare la funzione Contatta Supporto dal menu profilo di CrewCenter. Maggiori informazioni: Come contattare il supporto CrewCenter
Versioni OS Android & iOS supportate in CrewCenter
Di seguito sono riportate le versioni supportate da CrewCenter
| SO | Numero Versione | Data di Rilascio Ufficiale | Stato Supporto |
|---|---|---|---|
| Android | Android 16 | 10 giu 2025 | Supportato |
| Android 15 | 15 ott 2024 | Supportato | |
| Android 14 | 04 ott 2023 | Supportato | |
| Android 13 | 15 ago 2022 | Supportato | |
| Android 12 | 04 ott 2021 | Supportato | |
| Android 11 | 08 set 2020 | Supportato | |
| Android 10 | 03 set 2019 | Supportato | |
| iOS | iOS 26 | 15 set 2025 | Supportato |
| iOS 18 | 16 set 2024 | Supportato | |
| iOS 17 | 18 set 2023 | Supportato | |
| iOS 16 | 12 set 2022 | Supportato | |
| iOS 15 | 20 set 2021 | Non supportato | |
| iOS 14 | 16 set 2020 | Non supportato |
Politica di Supporto per Tablet
CrewCenter supporta ufficialmente solo smartphone (iOS e Android). I tablet non sono supportati e potrebbero verificarsi problemi relativi a risoluzione, funzionalità o prestazioni durante l'uso dell'applicazione su dispositivi tablet.
Gli utenti che accedono a CrewCenter da tablet potrebbero riscontrare comportamenti imprevisti. In caso di problemi, si prega di contattare il Supporto. Sebbene non si possa garantire la piena compatibilità, il nostro team esaminerà il problema e fornirà indicazioni, ove possibile, per migliorare l'esperienza utente.
Compatibilità Browser Web
CrewCenter supporta i comuni browser web moderni elencati di seguito:
Google Chrome (Ultime versioni)
Mozilla Firefox (Ultime versioni)
Microsoft Edge (Ultime versioni)
Apple Safari (Ultime versioni)
Politica di Supporto Versioni
Per mantenere prestazioni di alta qualità, CrewCenter segue un rollout strutturato per i nuovi sistemi operativi:
Tempistica di Supporto: CrewCenter mira a supportare le nuove versioni del sistema operativo entro 6 mesi dal loro lancio ufficiale.
Finestra Obiettivo: Il supporto per le nuove versioni rilasciate in autunno (settembre/ottobre) è generalmente previsto per l'inizio dell'anno successivo.