Prehľad
Tento článok poskytuje technické požiadavky na používanie aplikácie CrewCenter na mobilných zariadeniach. Obsahuje informácie o podporovaných operačných systémoch a oficiálnej politike podpory nových verzií softvéru.
Podporované operačné systémy
CrewCenter oficiálne podporuje tri najnovšie hlavné verzie systémov Android a iOS. Tým sa zabezpečuje, že aplikácia zostáva bezpečná a funguje optimálne na modernom hardvéri.
Aktuálne podporované verzie:
- Android: verzie 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16
- iOS: verzie 16, 17, 18 a 26
Požiadavky na mobilné zariadenia
Mobilná aplikácia CrewCenter je určená pre smartfóny s podporovanými operačnými systémami uvedenými vyššie. Pre čo najlepší používateľský zážitok by zariadenia mali spĺňať nasledujúce požiadavky:
- Aktívne internetové pripojenie (WiFi alebo mobilné dáta)
- Minimálna rýchlosť/sieťový štandard: 4G alebo vyšší (minimálne 10 Mbps)
- Dostatočná pamäť RAM (pre plynulý chod sa odporúčajú aspoň 2 GB RAM)
- Minimálny voľný úložný priestor: 500 MB (v závislosti od spôsobu používania)
- Na využívanie funkcie Kontaktovať podporu v profilovom menu CrewCenter je potrebná e-mailová aplikácia (napr. Outlook alebo Gmail). Viac informácií: Ako kontaktovať podporu CrewCenter
Verzie Androidu a iOS podporované v CrewCenter
Nižšie sú uvedené verzie operačných systémov podporované aplikáciou CrewCenter.
Android 9 a staršie verzie, ako aj iOS 13 a staršie verzie, nie sú podporované.
| Operačný systém | Verzia | Oficiálny dátum vydania | Stav podpory |
|---|---|---|---|
| Android | Android 16 | 10. jún 2025 | Podporované |
| Android 15 | 15. október 2024 | Podporované | |
| Android 14 | 4. október 2023 | Podporované | |
| Android 13 | 15. august 2022 | Podporované | |
| Android 12 | 4. október 2021 | Podporované | |
| Android 11 | 8. september 2020 | Podporované | |
| Android 10 | 3. september 2019 | Podporované | |
| iOS | iOS 26 | 15. september 2025 | Podporované |
| iOS 18 | 16. september 2024 | Podporované | |
| iOS 17 | 18. september 2023 | Podporované | |
| iOS 16 | 12. september 2022 | Podporované | |
| iOS 15 | 20. september 2021 | Nepodporované | |
| iOS 14 | 16. september 2020 | Nepodporované |
Politika podpory tabletov
CrewCenter oficiálne podporuje iba smartfóny so systémami Android a iOS. Tablety nie sú podporované a pri používaní aplikácie na tabletoch sa môžu vyskytnúť problémy s rozlíšením, funkčnosťou alebo výkonom.
Používatelia, ktorí pristupujú k aplikácii CrewCenter na tabletoch, môžu zaznamenať neočakávané správanie. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, kontaktujte podporu. Hoci nie je možné zaručiť úplnú kompatibilitu, náš tím problém preskúma a podľa možností poskytne odporúčania na zlepšenie používateľského zážitku.
Kompatibilita webových prehliadačov
CrewCenter podporuje nasledujúce moderné webové prehliadače:
- Google Chrome (najnovšie verzie)
- Mozilla Firefox (najnovšie verzie)
- Microsoft Edge (najnovšie verzie)
- Apple Safari (najnovšie verzie)
Politika podpory nových verzií operačných systémov
Na zachovanie vysokej kvality a stability CrewCenter používa štruktúrovaný proces podpory nových verzií operačných systémov:
- Časový rámec podpory: CrewCenter sa snaží podporovať nové verzie operačných systémov do 6 mesiacov od ich oficiálneho vydania.
- Cieľové obdobie: Podpora nových verzií vydaných na jeseň (september/október) je zvyčajne plánovaná na začiatok nasledujúceho roka.
Ďalšie informácie
Registrácia a prístup do CrewCenter: Role, povolenia, dostupnosť platformy a resetovanie hesla